- Артикульный номер:
- SV 9677.810
- Описание продукта
- Компактная конструкция без изменения монтажной глубины благодаря механическому встраиванию в планочный силовой разъединитель NH (межцентровое расстояние 185 мм), что обеспечивает компактность конструкции.
- Материал
- Полиамид
- Для типоразмера
- 00
- Подходит для арт. №
- 9677.000
- 9677.010
- 9677.015
- 9677.025
- 9677.060
- 9677.065
- 9677.070
- 9677.075
- 9677.080
- 9677.085
- Номинальная мощность
- 2,5 VA
- Тип подключения (электрического)
- Рамная клемма
- Insuslation material (class)
- E
- Primary current
- 150 A
- Secondary current
- 5 A
- Accuracy Class
- 1
- Test specification
- МЭК 60 044-1
- EN 60715
- DIN VDE 0414
- DIN 42 600-2
- Подключение круглых проводов сечением
- 2,5 ‐ 4 мм²
- Номинальная частота
- 50 ‐ 60 Гц
- Подходит для
- 9.677: Планочные силовые разъединители NH
9.677,01: Планочные силовые разъединители NH
9.677,015: Планочные силовые разъединители NH
9.677,025: Планочные силовые разъединители NH
9.677,06: Планочные силовые разъединители NH
9.677,065: Планочные силовые разъединители NH
9.677,07: Планочные силовые разъединители NH
9.677,075: Планочные силовые разъединители NH
9.677,08: Планочные силовые разъединители NH
9.677,085: Планочные силовые разъединители NH
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,206 кг
- Код ТНВЭД
- 85043129
- EAN
- 4028177705234
- ETIM 7.0
- EC001660
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Описание продукта
-
SV трансформатор тока, для планочного силового разъединителя NH, разм. 100 (SV 9677XXX), 150 А/5 А, 50-60 Гц