- Артикульный номер:
- SV 9677.280
- Исполнение
- с 3-полюсным отключением
- Принцип действия
- Не зависимое от пользователя переключения благодаря автоматическому механизму
- Надежное размыкание контактов благодаря двойному разрыву
- Материал
- Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
- Цвет
- Корпус: RAL 7035
Крышка: RAL 7001
Ручка: RAL 7016
- Для размера NH
- 2
- Для шинных систем с межцентровым расстоянием
- 185 mm
- Отвод проводов
- снизу
- Тип подключения (электрического)
- Винт М12
- Installation type
- Крепление на винтах
- Кол-во полюсов
- 3-пол.
- Номинальное рабочее напряжение
- 400 В, 3~
- Номинальный ток макс.
- 400 A
- Test specification
- МЭК/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)
- Размер
- Ширина: 100 мм
Высота: 941 мм
- Подключение круглых проводов сечением
- 6 ‐ 240 мм²
- Подходит для шин
- Высота: 10 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 14,5 кг
- Доля меди (кг / штук)
- 3,747
- Код ТНВЭД
- 85043129
- EAN
- 4028177806795
- ETIM 7.0
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Описание продукта
-
SV планочный силовой разъединитель NH, разм. 2, 400 А, 690 В, 3-пол., болт M12, 185 мм, снизу, крепление на винтах