Рамная клемма для планочных силовых разъединителей NH

Артикульный номер: SV 9677.445

Для переоборудования планочного разъединителя NH для подключения круглых проводов через рамные клеммы.

Артикульный номер:
SV 9677.445
Описание продукта
Для переоборудования планочного разъединителя NH для подключения круглых проводов через рамные клеммы.
Материал
Алюминий
E-Cu, с серебрением
Комплект поставки
Вкл. защитные панели клемм подключения, задние
Подключение круглых проводов сечением
185 ‐ 300 мм²
Для типоразмера
1 - 3
Упаковка
3 шт.
Вес
0,89 кг
Доля меди (кг / штук)
0,11
Код ТНВЭД
85369095
EAN
4028177806849
ETIM 7.0
EC000001
ECLASS 8.0
27400609
Описание продукта
SV рамная клемма, для планочного силового разъединителя разм. 1-3 (185 мм), подключение круглых проводов 185-300 мм²
Листы данных
Általános műszaki információk