Системное крепление для VX, TS

Артикульный номер: SV 9677.521

Для крепления шинной системы с расстоянием между центрами шин 185 мм в шкафы VX.

Артикульный номер:
SV 9677.521
Описание продукта
Для крепления шинной системы с расстоянием между центрами шин 185 мм в распределительном шкафу.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
2 системных крепления (левое/правое)
2 монтажных шасси
Вкл. крепежный материал
Указание по монтажу
Для регулировки глубины установки шинной системы в шкафу дополнительно необходимы системные шасси 23 x 64 мм для VX (для внутреннего монтажного уровня). Выбор производится в соответствии с глубиной шкафа.
Упаковка
1 шт.
Вес
3,74 кг
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177923317
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV системное крепление для VX (Ш: 800 мм), для держателя шин SV 9677500
Документация
Руководство
Safety instructions
Листы данных
Általános műszaki információk