- Артикульный номер:
- SV 9614.100
- Материал
- Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
- Цвет
- RAL 7035
- Кабели подключения (AWG)
- AWG 12
- Номинальное рабочее напряжение
- 690 В, 3~
- Номинальный ток макс.
- 25 A
- Размер
- Ширина: 45 мм
Высота: 160 мм
- Количество/высота несущих шин
- 1 / 7,5 мм
- Подходит для производителя (тип)
- ABB
Eaton
Schneider Electric
Siemens
MS116
PKZM0 bis 25 A
PKZM01 bis 25 A
PKE12
PKE32 bis 25 A
GV2-P bis 25 A
GV2-RT
GV2-LE10
GV3 bis 25 A
3RV10 21
3RV20 21 bis 25 A
3RV10 11
3RV20 11
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,3 кг
- Доля меди (кг / штук)
- 0,041
- Код ТНВЭД
- 85369095
- EAN
- 4028177192546
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Описание продукта
-
SV приборный адаптер Mini-PLS, 25 А, 690 В, 3-пол., провода подключения AWG 12, ШВ: 45x160 мм, несущая шина В: 7,5 мм