- Артикульный номер:
- SV 9625.000
- Материал
- Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
- Цвет
- RAL 7035
- Кабели подключения (AWG)
- AWG 12
- Номинальное рабочее напряжение
- 690 В, 3~
- Номинальный ток макс.
- 25 A
- Размер
- Ширина: 72 мм
Высота: 160 мм
- Количество/высота несущих шин
- 1 / 7,5 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,45 кг
- Доля меди (кг / штук)
- 0,041
- Код ТНВЭД
- 85369095
- EAN
- 4028177140950
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Описание продукта
-
SV приборный адаптер Mini-PLS, 25 А, 690 В, 3-пол., провода подключения AWG 12, ШВ: 72x160 мм, несущая шина В: 7,5 мм