Адаптеры подключения Mini-PLS

Артикульный номер: SV 9613.000

Номинальный ток 63 A/250 A, отвод проводов сверху/снизу.

Артикульный номер:
SV 9613.000
Материал
Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет
RAL 7035
Корпус: RAL 9011
Клемма для гибких медных шин (Ш х В)
10 x 8 мм
Указание
При применении многопроволочных проводов следует использовать наконечники жил
Отвод проводов
сверху/снизу
Номинальное рабочее напряжение
690 В
Номинальный ток макс.
63 A
Размер
Ширина: 54 мм
Высота: 160 мм
Подключение круглых проводов сечением
1,5 ‐ 35 мм²
Упаковка
1 шт.
Вес
0,45 кг
Доля меди (кг / штук)
0,081
Код ТНВЭД
85369010
EAN
4028177140738
ETIM 7.0
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Описание продукта
SV адаптер подключения Mini-PLS, 63 А, 690 В, 3-пол., подключение круглых проводов 1,5-35 мм², клемма ШВ: 10x8 мм
Допуски
UR + C-UR (recognized)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Safety instructions
Листы данных
Техническая информация
Általános műszaki információk