- Артикульный номер:
- SV 9629.100
- Описание продукта
- Для монтажа силового предохранительного разъединителя NH разм. 000 (Арт. № 3431.000) на шинные системы Mini-PLS.
- Материал
- Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
- Цвет
- RAL 9011
- Сечение
- 35 мм²
- Размер
- Ширина: 90 мм
Высота: 160 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,561 кг
- Доля меди (кг / штук)
- 0,23
- Код ТНВЭД
- 85369095
- EAN
- 4028177149885
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Описание продукта
-
SV адаптер шинной системы Mini-PLS, провода подключения 35 мм², для силового предохранительного разъединителя NH разм. 000, SV 3431000