Держатели предохранителей Mini-PLS

Артикульный номер: SV 9630.000

Номинальный ток 63 A.

Артикульный номер:
SV 9630.000
Материал
Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет
Корпус: RAL 9011
Крышка: RAL 7035
Указание
При применении многопроволочных проводов следует использовать наконечники жил
Тип подключения (электрического)
Рамная клемма
Fuse inserts
D 02-E 18 (втулка)
Номинальное рабочее напряжение
400 В
Номинальный ток макс.
63 A
Размер
Ширина: 38 мм
Высота: 160 мм
Подключение круглых проводов сечением
1,5 ‐ 16 мм²
Упаковка
1 шт.
Вес
0,35 кг
Доля меди (кг / штук)
0,11
Код ТНВЭД
85369095
EAN
4028177149908
ETIM 7.0
EC001644
ECLASS 8.0
27142120
Описание продукта
SV Mini-PLS держатель предохранителей, D02-E18, 63 А, 400 В, 3-пол., подключение круглых проводов 1,5-16 мм², втулка, вкл. защиту от прикосновения
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Руководство
Safety instructions
Листы данных
Техническая информация
Általános műszaki információk