- Артикульный номер:
- SV 9630.005
- Материал
- Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
- Цвет
- Корпус: RAL 9011
Крышка: RAL 7035
- Тип подключения (электрического)
- Пружинная клемма
- Fuse inserts
- D 02-Е 18
- Номинальный ток макс.
- 63 A
- Размер
- Ширина: 39,5 мм
Высота: 189 мм
- Подключение круглых проводов сечением
- 1,5 ‐ 16 мм²
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,374 кг
- Доля меди (кг / штук)
- 0,11
- Код ТНВЭД
- 85369095
- EAN
- 4028177809024
- ETIM 7.0
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27142120
- Описание продукта
-
SV Mini-PLS держатель предохранителей, D02-E18, 63 А, 400 В, 3-пол., подключение круглых проводов 1,5-16 мм², пружинная клемма, ШВ: 39,5x189 мм