- Артикульный номер:
- SV 3431.000
- Материал
- Усиленный стекловолокном полиамид
Негорючесть согласно UL 94
Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
- Цвет
- Корпус: RAL 9011
Крышка: RAL 7035
- Клемма для гибких медных шин
- Clamping area width: 10 мм
Clamping area height: 10 мм
- for mounting plate assembly
- Да
- Отвод проводов
- сверху/снизу
- Тип подключения (электрического)
- Рамная клемма
- Номинальный ток макс.
- 100 A
- Для размера NH
- 000
- Test specification
- МЭК/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)
- Размер
- Ширина: 89 мм
Высота: 141,5 мм
- Подключение круглых проводов сечением
- 1,5 ‐ 50 мм²
- Номинальное рабочее напряжение
- 690 В, 3~
- Кол-во полюсов
- 3-пол.
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,451 кг
- Доля меди (кг / штук)
- 0,15
- Код ТНВЭД
- 85369095
- EAN
- 4028177042391
- ETIM 7.0
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Описание продукта
-
SV силовой предохранительный разъединитель NH, разм. 000, 100 А, 690 В, 3-пол., рамная клемма, для установки на монтажную панель