- Артикульный номер:
- SV 9341.110
- Описание продукта
- Для защиты от прикосновения задней части шинных систем.
- Материал
- Термически модифицированный жесткий ПВХ
Негорючесть согласно UL 94-V0
- Цвет
- RAL 7035
- For number of poles
- 3
- Длина
- 700 мм
- Указание
- Могут быть индивидуально укорочены
- Подходит для шинной системы
- PLS 800, 3-пол.
- Размер
- Длина: 700 мм
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес
- 1,56 кг
- Код ТНВЭД
- 85472000
- EAN
- 4028177502802
- ETIM 7.0
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Описание продукта
-
SV поддон основания, L: 700 мм (PLS 800)