- Артикульный номер:
- SV 9340.224
- Описание продукта
- Для предотвращения проникновения под защитный кожух сбоку. Кроме того, обеспечивается повышенная жесткость конструкции. Рекомендуемое монтажное расстояние ≤ 500 мм.
- Материал
- Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0 - Цвет
- RAL 7035
- Подходит для шинной системы
- 4-пол.
- Упаковка
- 5 шт.
- Вес
- 0,19 кг
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177536753
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Описание продукта
- SV ребро жесткости, для защитного кожуха, SV 9340214