- Артикульный номер:
- SV 9342.250
- Материал
- Крышка: ABS
Корпус: полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
- Цвет
- RAL 7035
- Номинальный ток макс.
- 250 A
- Номинальное рабочее напряжение
- 690 В, 3~
- Electrical ratings UL (SCCR)
- 50 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 250 A, JDDZ/7
- 50 kA - 600 V, Combination Motor Controller max. 250 A, NKJH/7
- 65 kA - 480 V, circuit breaker max. 250 A, DIVQ/7
- 65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 400 A, JDDZ/7
- Отвод проводов
- сверху/снизу
- Для шинных систем с межцентровым расстоянием
- 60 mm
- Указание
- Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться
- Сертификация UL действительна только в сочетании с AC-применением
- Номинальное рабочее напряжение при применении в сети постоянного тока зависит от расположения шин в держателе 9340.050/9341.050/9342.050
- Кол-во полюсов
- 3-пол.
- Размер
- Ширина: 90 мм
Высота: 210 мм
- Клемма для гибких медных шин (Ш х В)
- 18,5 x 15,5 мм
- Подключение проводов, тонкопроволочных с наконечником
- 35 ‐ 120 мм²
- Подключение проводов, многопроволочных
- 35 ‐ 120 мм²
- Подходит для шин
- Высота: 5, 10 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,78 кг
- Доля меди (кг / штук)
- 0,166
- Код ТНВЭД
- 85369010
- EAN
- 4028177503632
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Описание продукта
-
SV адаптер подключения, 250 А, 690 В, 3-пол., отвод проводов сверху/снизу, подключение круглых проводов 35-120 мм², клемма ШВ: 18,5x15,5 мм