- Артикульный номер:
- SV 9340.370
- Материал
- Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
- Цвет
- Корпус: RAL 7035
- Кабели подключения (AWG)
- AWG 12
- Номинальный ток макс.
- 25 A
- Номинальное рабочее напряжение
- 690 В, 3~
- Electrical ratings UL (SCCR)
- 30 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 60 A, JDDZ/7
- 50 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 35 A, JDDZ/7
- 65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 30 A, JDDZ/7
- 65 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 30 A, JDDZ/7
- 50 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 27 A, NKJH/7
- 65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 32 A, NKJH/7
- Для шинных систем с межцентровым расстоянием
- 60 mm
- Длина кабеля подключения
- 130 мм
- Тип несущих шин
- TS 45C
- Указание
- Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться
- Кол-во полюсов
- 3-пол.
- PinBlock
- Да
- Размер
- Ширина: 45 мм
Высота: 208 мм
- Количество/высота несущих шин
- 1 / 10 мм
- Подходит для шин
- Высота: 5, 10 мм
- Несущая рама (Ш x В)
- 45 мм x 170 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,28 кг
- Доля меди (кг / штук)
- 0,036
- Код ТНВЭД
- 85369095
- EAN
- 4028177502529
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Описание продукта
-
SV OM-адаптер, 25 А, 690 В, 3-пол., провода подключения AWG 12, ШВ: 45x208 мм, несущая рама, штырьковый блок, несущая шина TS 45C