Вставной элемент для OM-адаптера/несущего элемента

Артикульный номер: SV 9340.290

Для увеличения монтажной ширины.

Артикульный номер:
SV 9340.290
Описание продукта
Для увеличения монтажной ширины с шагом 10 мм. Возможно соединение в линейку с обеих сторон. Со встроенным кабельным каналом.
Материал
Полиамид
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. 6 соединителей
Размер
Ширина: 10 мм
Упаковка
2 шт.
Вес
0,06 кг
Код ТНВЭД
39269097
EAN
4028177502499
ETIM 7.0
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Описание продукта
SV вставной элемент, для OM-адаптера/несущего элемента, Ш: 10 мм
Допуски
C-UL
UL + C-UL (listed)
Листы данных
Általános műszaki információk