Несущая рама для OM-адаптера/несущего элемента

Артикульный номер: SV 9341.830

Для ширины адаптера 45/55 мм.

Артикульный номер:
SV 9341.830
Области применения
Применяется в качестве запчасти или для создания запасных узлов.
Материал
Полиамид
Цвет
RAL 9005
Для ширины адаптера
55 мм
Длина
170 мм
Указание
Допуск UL в сочетании с ОМ-адаптерами/несущими элементами
Размер
Длина: 170 мм
Упаковка
5 шт.
Вес
0,2 кг
Код ТНВЭД
39269097
EAN
4028177503403
ETIM 7.0
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Листы данных
Általános műszaki információk
Technical Data sheet