Несущая шина 35 x 10 мм для OM-адаптера/несущего элемента

Артикульный номер: SV 9342.870

Для крепления на корпус адаптера или несущую раму.

Артикульный номер:
SV 9342.870
Исполнение
TS 45D-V
Описание продукта
Для крепления на корпус и несущую раму адаптера.
Материал
Полиамид
Цвет
RAL 9005
Комплект поставки
Вкл. крепежные винты
Указание
Допуск UL в сочетании с ОМ-адаптерами/несущими элементами
Несущая шина TS xxD-V предназначена только для монтажа на несущую раму
Размер
Ширина: 45 мм
Упаковка
5 шт.
Вес
0,06 кг
Код ТНВЭД
39269097
EAN
4028177503922
ETIM 7.0
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
Описание продукта
SV несущая шина 35x10 мм, Ш: 45 мм, исполнение TS 45D-V
Листы данных
Általános műszaki információk