- Артикульный номер:
- SV 9340.830
- Описание продукта
- Подготовленные провода подключения для индивидуального подключения макс. двух коммутационных устройств к каждому адаптеру.
- Материал
- Изоляция ПВХ
Термостойкость до 105 °C
Ультразвуковое уплотнение обоих концов проводов
- AWG
- AWG|8 = 8,37|мм² ≙ 10|мм²
- Длина
- 140 мм
250 мм
- Указание
- AWG = American Wire Gauges
- Размер
- Длина: 140 мм, 250 мм
- Упаковка
- 6 шт.
- Вес
- 0,252 кг
- Доля меди (кг / штук)
- 0,02
- Код ТНВЭД
- 85444290
- EAN
- 4028177673861
- ETIM 7.0
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
-
SV сдвоенный проводник, AWG 8, L1: 140 мм, L2: 250 мм