- Артикульный номер:
- SV 9342.610
- Материал
- Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Защитный кожух клемм
Установочная шпонка
- Тип подключения (электрического)
- Рамная клемма
- Номинальный ток макс.
- 250 A
- Номинальное рабочее напряжение
- 690 В, 3~
- Electrical ratings UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, circuit breaker max. 250 A, DIVQ/7
- Отвод проводов
- снизу
- Для шинных систем с межцентровым расстоянием
- 60 mm
- Указание
- Отвод проводов: выход силового выключателя или отходящая линия устройства
- Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться
- Кол-во полюсов
- 3-пол.
- Размер
- Ширина: 105 мм
Высота: 240 мм
- Подключение круглых проводов сечением
- 35 ‐ 120 мм²
- Клемма для гибких медных шин (Ш х В)
- 18,5 x 15,5 мм
- Подходит для шин
- Высота: 5, 10 мм
- Подходит для производителя (тип)
- ABB (S3, T3, T4/320 A, T3 UL, T4 UL, XT3, XT4)
- Allen Bradley (140U-J)
- Eaton (NZM2, NZM2 UL, BZM B2)
- GE (FE160, FE250, FD160)
- Legrand (DPX 250)
- Mitsubishi (NF125-SGW/HGW, NF160-SGW/HGW)
- OEZ (BD250N, BD250S)
- Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250, GV7, NSF150, NSF250)
- Schrack (MC2)
- Siemens (VL150(X) UL, VL160(X), VL250, VL250 UL, 3RV10 63, 3RV13 63, 3RV13 64, 3VT2, 3VA12/20/21/22, 3VA52/61/62)
- Terasaki (H125, L125, H160, L160, S160, E250, H250, L250)
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 1,31 кг
- Доля меди (кг / штук)
- 0,426
- Код ТНВЭД
- 85369095
- EAN
- 4028177503809
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Описание продукта
-
CB приборный адаптер 250А, 3-пол., отвод проводов снизу (60 мм), RAL 7035