- Артикульный номер:
- SV 3032.000
- Описание продукта
- Для реализации шинных систем с любыми расстояниями между центрами шин, а также для надстройки шин PE или PEN.
- Материал
- Термореактивный полиэстер (ненасыщенная полиэфирная смола)
- Размер
- Резьба: M10
- Bending strength
- 6 kN
- Torsional strength
- 90 Nm
- Tensile strength
- 13 kN
- Упаковка
- 6 шт.
- Вес
- 1,098 кг
- Код ТНВЭД
- 85469010
- EAN
- 4028177035287
- ETIM 7.0
- EC002357
- ECLASS 8.0
- 23119201
- Описание продукта
- SV опорный изолятор, В: 50 мм, резьба M10