- Артикульный номер:
- SV 9350.060
- Описание продукта
- Защита от прикосновения при помощи изоляции всей поверхности шины.
- Материал
- Термически модифицированный жесткий ПВХ
Негорючесть согласно UL 94-V0
- Цвет
- RAL 7035
- Длина
- 1 000 мм
- Указание
- Могут быть индивидуально укорочены
- Подходит для шин
- Шины E-Cu
- Подходит для шин
- 12/15 x 10 мм
- Упаковка
- 4 шт.
- Вес
- 0,48 кг
- Код ТНВЭД
- 85472000
- EAN
- 4028177219540
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Описание продукта
-
SV защитный кожух шин, для размеров ШВ: 12/15x10 мм, L: 1000 мм/кожух