- Артикульный номер:
- SV 3586.020
- Описание продукта
- Алюминиевые шины, с медным покрытием, пригодные для монтажа шинных систем с держателями шин 9340.000/9340.050.
- Материал
- Алюминий
Медь
- Длина
- 2 400 мм
- Номинальный ток макс.
- 493 A
- Указание
- Номинальный ток определяется при температуре шины 65 °C и температуре окружающей среды 35 °C
- Диаграмма корректировочного коэффициента согл. DIN 43 671
- Могут быть индивидуально укорочены
- Стандарты
- DIN EN 13 601
- Сечение
- Ширина плоских медных шин: 30 мм
Толщина плоских медных шин: 10 мм
- Упаковка
- 3 шт.
- Вес
- 27 кг
- Доля меди (кг / штук)
- 1,05
- Код ТНВЭД
- 74071000
- EAN
- 4028177686588
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Описание продукта
-
SV шина CUPONAL, ШВ: 30x10 мм, L: 2400 мм