- Артикульный номер:
- SV 3509.000
- Материал
- E-Cu
- Толщина шины
- 5 мм
- Сечение
- 300 мм²
- Длина
- 2 400 мм
- Указание
- Могут быть индивидуально укорочены
- Тип шин
- Шины E-Cu
- Подходит для шинной системы
- PLS 800
- Размер
- Длина: 2.400 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 6,74 кг
- Доля меди (кг / штук)
- 6,24
- Код ТНВЭД
- 74071000
- EAN
- 4028177043350
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Описание продукта
- SV шина специальной формы PLS E-Cu, L: 2400 мм, PLS 800, толщина шины 5 мм, сечение шины 300 мм²