Шины специальной формы PLS E-Cu

Артикульный номер: SV 3526.000

Длина от 495 до 2400 мм.

Артикульный номер:
SV 3526.000
Материал
E-Cu
Толщина шины
5 мм
Сечение
300 мм²
Длина
1 095 мм
Указание
Могут быть индивидуально укорочены
Тип шин
Шины E-Cu
Подходит для шинной системы
PLS 800
Размер
Длина: 1.095 мм
Подходит для
Ширина: = 1.200 мм
Упаковка
3 шт.
Вес
8,52 кг
Доля меди (кг / штук)
2,84
Код ТНВЭД
74071000
EAN
4028177043725
ETIM 7.0
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Описание продукта
SV шина специальной формы PLS E-Cu, L: 1095 мм, PLS 800, толщина шины 5 мм, сечение шины 300 мм²
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK