- Артикульный номер:
- SV 3528.000
- Материал
- E-Cu
- Толщина шины
- 10 мм
- Сечение
- 900 мм²
- Длина
- 695 мм
- Указание
- Могут быть индивидуально укорочены
- Тип шин
- Шины E-Cu
- Подходит для шинной системы
- PLS 1600
- Размер
- Длина: 695 мм
- Подходит для
- Ширина: = 800 мм
- Упаковка
- 3 шт.
- Вес
- 16,86 кг
- Доля меди (кг / штук)
- 5,62
- Код ТНВЭД
- 74071000
- EAN
- 4028177043787
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Описание продукта
- SV шина специальной формы PLS E-Cu, L: 695 мм, PLS 1600, толщина шины 10 мм, сечение шины 900 мм²