- Артикульный номер:
- SV 9340.905
- Описание продукта
- Для надежной и защищенной от прикосновения прокладки проводов подключения. Кроме того, также используется в качестве распорного держателя.
- Материал
- Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0 - Цвет
- RAL 7035
- Подходит для арт. №
- 9340.950
- Размер
- Ширина: 13,5 мм
- Упаковка
- 10 шт.
- Вес
- 0,37 кг
- Код ТНВЭД
- 39259020
- EAN
- 4028177955677
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Описание продукта
- SV кабельный канал для держателя предохранителей D-Switch (SV 9340950)