- Артикульный номер:
- SV 3418.040
- Исполнение
- Easy Connect
- Материал
- Предохранительный элемент: усиленный стекловолокном, термопластичный полиэстер (PBT)
Защита от прикосновения: полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
Защита от прикосновения: полиамид
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Готовый к подключению предварительно смонтированный элемент, вкл. кожух для защиты от прикосновения и внешние клеммы подключения
- Указание
- При применении многопроволочных проводов следует использовать наконечники жил
- Для шинных систем с межцентровым расстоянием
- 60 mm
- Тип подключения (электрического)
- Рамная клемма
- Fuse inserts
- D 02-E 18 (втулка)
- Rated insulation voltage
- 690 B
- Номинальный ток макс.
- 63 A
- Указание
- Для применения плавких вставок согласно DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
- Размер
- Ширина: 41 мм
Высота: 251 мм
- Подключение круглых проводов сечением
- 1,5 ‐ 16 мм²
- Подходит для шин
- Высота: 5, 10 мм
- Номинальное рабочее напряжение
- 400 В (DC)
- 400 В, 3~
- Кол-во полюсов
- 3-пол.
- Номинальное рабочее напряжение (L1 + L2)
- 400 В (DC)
- Номинальное рабочее напряжение (L1 + L3)
- 400 В (DC)
- Упаковка
- 5 шт.
- Вес
- 1,635 кг
- Доля меди (кг / штук)
- 0,066
- Код ТНВЭД
- 85369095
- EAN
- 4028177674943
- ETIM 7.0
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27142120
- Описание продукта
-
SV держатель предохранителей, D02-E18, 63 А, 400 В, 3-пол., подключение круглых проводов 1,5-16 мм², втулка, вкл. защиту от прикосновения