Силовые предохранительные разъединители NH разм. с 00 по 3 с электронным контролем состояния (ЭКС)

Артикульный номер: SV 9344.130

Артикульный номер:
SV 9344.130
Материал
Полиамид
Негорючесть согласно UL 94
Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
Цвет
Корпус: RAL 7035
Крышка: RAL 7035/7001
Клемма для гибких медных шин
Clamping area width: 32 мм
Clamping area height: 10 мм
for mounting plate assembly
Да
Отвод проводов
сверху/снизу
Тип подключения (электрического)
Винт М10
Номинальный ток макс.
250 A
Для размера NH
1
Test specification
МЭК/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)
Размер
Ширина: 184 мм
Высота: 298 мм
Подключение круглых проводов сечением
10 ‐ 150 мм²
Номинальное рабочее напряжение
400 В - 690 В, 3~
Кол-во полюсов
3-пол.
Упаковка
1 шт.
Вес
2,34 кг
Доля меди (кг / штук)
0,3
Код ТНВЭД
85365080
EAN
4028177540620
ETIM 7.0
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Описание продукта
SV силовой предохранительный разъединитель NH, разм. 1, 250 А, 400-690 В, 3-пол., винт M10, с электронным контролем состояния, для установки на монтажную панель
Допуски
CQC-CCC
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
Листы данных
Техническая информация
Általános műszaki információk
Technical Data sheet