Силовые предохранительные разъединители NH разм. с 00 по 3 с электромеханическим контролем состояния (ЭМКС)

Артикульный номер: SV 9343.250

Артикульный номер:
SV 9343.250
Материал
Полиамид
Негорючесть согласно UL 94
Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
Цвет
Корпус: RAL 7035
Крышка: RAL 7035/7001
Клемма для гибких медных шин
Clamping area width: 50 мм
Clamping area height: 10 мм
Для шинных систем с межцентровым расстоянием
60 mm
Отвод проводов
сверху/снизу
Тип подключения (электрического)
Винт М10
Номинальный ток макс.
400 A
Для размера NH
2
Test specification
МЭК/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)
Размер
Ширина: 210 мм
Высота: 298 мм
Подключение круглых проводов сечением
10 ‐ 240 мм²
Подходит для шин
Высота: 5, 10 мм
Номинальное рабочее напряжение
690 В, 3~
Кол-во полюсов
3-пол.
Упаковка
1 шт.
Вес
3,68 кг
Доля меди (кг / штук)
1
Код ТНВЭД
85369095
EAN
4028177540439
ETIM 7.0
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Описание продукта
SV силовой предохранительный разъединитель NH, разм. 2, 400 А, 690 В, 3-пол., винт M10, с электромеханическим контролем состояния
Допуски
CQC-CCC
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Safety instructions
Листы данных
Техническая информация
Általános műszaki információk