- Артикульный номер:
- SV 9343.350
- Материал
- Полиамид
Негорючесть согласно UL 94
Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
- Цвет
- Корпус: RAL 7035
Крышка: RAL 7035/7001
- Клемма для гибких медных шин
- Clamping area width: 50 мм
Clamping area height: 10 мм
- Для шинных систем с межцентровым расстоянием
- 60 mm
- Отвод проводов
- сверху/снизу
- Тип подключения (электрического)
- Винт М10
- Номинальный ток макс.
- 630 A
- Для размера NH
- 3
- Test specification
- МЭК/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)
- Размер
- Ширина: 250 мм
Высота: 298 мм
- Подключение круглых проводов сечением
- 10 ‐ 300 мм²
- Подходит для шин
- Высота: 5, 10 мм
- Номинальное рабочее напряжение
- 690 В, 3~
- Кол-во полюсов
- 3-пол.
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 4,58 кг
- Доля меди (кг / штук)
- 1,44
- Код ТНВЭД
- 85369095
- EAN
- 4028177540491
- ETIM 7.0
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Описание продукта
-
SV силовой предохранительный разъединитель NH, разм. 3, 630 А, 690 В, 3-пол., винт M10, с электромеханическим контролем состояния