- Артикульный номер:
- SV 9346.020
- Материал
- Усиленный стекловолокном полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
- Цвет
- Корпус: RAL 7035
Крышка: RAL 7001
Ручка: RAL 7016
- Комплект поставки
- 3 крепежных рычага
- Для шинных систем с межцентровым расстоянием
- 100 mm
- Отвод проводов
- сверху/снизу
- Тип подключения (электрического)
- Рамная клемма
- Номинальный ток макс.
- 160 A
- Для размера NH
- 00
- Test specification
- МЭК/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)
- Размер
- Ширина: 50 мм
Высота: 400 мм
- Подключение круглых проводов сечением
- 2,5 ‐ 95 мм²
- Подходит для шин
- Высота: 5, 10 мм
- Номинальное рабочее напряжение
- 690 В, 3~
- Кол-во полюсов
- 3-пол.
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 1,24 кг
- Доля меди (кг / штук)
- 0,66
- Код ТНВЭД
- 85365080
- EAN
- 4028177628762
- ETIM 7.0
- EC001046
- ECLASS 8.0
- 27371402
- Описание продукта
-
SV планочный силовой разъединитель NH, разм. 00, 160 А, 690 В, 3-пол., рамная клемма, 100 мм