Держатели предохранителей

Артикульный номер: SV 9345.005

Держатель предохранителей до 60 A, 3-полюсный, простой монтаж на несущие шины приборов или с помощью OM-приборного адаптера на шинах.

Артикульный номер:
SV 9345.005
Материал
Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет
RAL 7035
Подключение круглых проводов сечением
AWG 8 - 18
Для типа предохранителя (Class)
CC
Номинальный ток макс.
30 A
Fuse standard
UL 248-4
Указание
Для установки на несущую шину 35 мм (высота 7,5/15 мм) согласно DIN EN 60 715 либо комбинацию приборных адаптеров RiLine (OM-адаптер/несущий элемент)
Test specification
UL 4248-1
UL 4248-4
UL 4248-8
Указание к арт. №
Не подходит для установки предохранителей 10 x 38 мм согл. МЭК 60 269-2/-4/-6
Размер
Ширина: 54 мм
Высота: 81 мм
Подключение круглых проводов сечением
0,75 ‐ 25 мм²
Подходит для предохранителей
Диаметр: 10 мм
Длина: 38 мм
Диапазон напряжений светового индикатора
110 ‐ 600 B
Номинальное рабочее напряжение
600 В, 3~
Electrical ratings UL (SCCR)
200 kA - 600 V, Fuse Class CC max. 30 A, JDDZ/7
Кол-во полюсов
3-пол.
Упаковка
4 шт.
Вес
0,596 кг
Доля меди (кг / штук)
0,018
Код ТНВЭД
85369095
EAN
4028177805385
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV держатель предохранителей, Class CC, 30 А, 600 В, 3-пол., (60 мм)
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Руководство
Safety instructions
Листы данных
Általános műszaki információk
Short-circuit resistance diagram