- Артикульный номер:
- SV 3458.500
- Описание продукта
- Для непосредственного подключения круглых проводов и гибких медных шин.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная, пассивированная
- Клемма для гибких медных шин (Ш х В)
- 16,5 x 15 мм
- Указание
- При применении многопроволочных проводов следует использовать наконечники жил
- Подключение круглых проводов сечением
- 35 ‐ 70 мм²
- Для толщины шин
- 10 мм
- Упаковка
- 15 шт.
- Вес
- 1,665 кг
- Код ТНВЭД
- 85369010
- EAN
- 4028177042766
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Описание продукта
- SV клемма для подключения провода, 35-70 мм², размеры клеммы ШВ: 16,5x15 мм, для толщины шин 10 мм