- Артикульный номер:
- SV 9342.311
- Описание продукта
- Подходит для шин от 12 x 5 до 30 x 10 мм и PLS 800/1600.
- Материал
- Корпус: полиамид
Крышка: ABS
Негорючесть согласно UL 94-V0
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- 3 клеммы с крышками
- Клемма для гибких медных шин при толщине шин 5 мм (Ш x В)
- 33 x 26 мм
- Клемма для гибких медных шин при толщине шин 10 мм (Ш x В)
- 33 x 22 мм
- Отвод проводов
- сверху/снизу
- Номинальный ток макс.
- 800 A
- Electrical ratings UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, circuit breaker max. 600 A, DIVQ/7
- 65 kA - 600 V, Fuse Class L max. 800 A, JDDZ/7
- Указание
- При категории перенапряжения III достигается номинальное рабочее напряжение 1000 В (AC).
- При использовании клеммы на 2-х полюсных шинных системах (SV 9340.040), для подключения к шине PE необходимо развернуть клемму на 180°.
- Размер
- Ширина: 50 мм
Высота: 88 мм
- Подключение проводов, тонкопроволочных с наконечником
- 95 ‐ 185 мм²
- Подключение проводов, многопроволочных
- 95 ‐ 300 мм²
- Упаковка
- 3 шт.
- Вес
- 1,431 кг
- Доля меди (кг / штук)
- 0,096
- Код ТНВЭД
- 85369010
- EAN
- 4028177625259
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
-
SV блок подключения, 800 А, 690 В, 1-пол., отвод проводов сверху/снизу, подключение круглых проводов 90-300 мм², клемма ШВ: 33x21/26 мм