- Артикульный номер:
- SV 3090.000
- Описание продукта
- Для подключений проводов и плоских клемм.
- Материал
- ABS
Негорючесть согласно UL 94-V0
- Цвет
- RAL 7035
- Height when mounted on 60 mm busbar systems
- 230 мм
- Height when mounted on 100 mm busbar systems
- 325 мм
- Указание
- Для 3-полюсных систем с расстоянием между центрами шин 60/100 мм
- Применение возможно только в системе без поддона основания
- Если система оснащена поддоном, необходимо механически укоротить защитные кожухи
- Размер
- Ширина: 100 мм
Глубина: 110 мм
- Упаковка
- 4 шт.
- Вес
- 1,792 кг
- Код ТНВЭД
- 85472000
- EAN
- 4028177036345
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Описание продукта
-
SV системная крышка, ШГ: 100x110 мм, В: 230-325 мм