Клемма подключения Push-in

Артикульный номер: SV 3455.505

Для подключения круглых проводов.

Артикульный номер:
SV 3455.505
Преимущества
Не требует обслуживания
Быстрый монтаж на вставных креплениях
Клеммный корпус с интегрированными панелями для маркировки
Универсальное подключение проводов
Области применения
Для применение в качестве отвода для токовых шин, шин N или PE в НКУ, а также в качестве клеммы подключения в шкафах со счетчиками.
Для монтажа на шинах E-Cu или CUPONAL
Принцип действия
Изолированная клемма для подключения без инструментов
Разблокировка провода с помощью встроенного разблокировочного штырька
Материал
Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет
RAL 7042
Test specification
МЭК 60 999-1
МЭК 60 947-7-1/-2
Подключение проводов, тонкопроволочных с наконечником
0,5 ‐ 4 мм²
Подключение проводов, тонкопроволочных без наконечника
0,5 ‐ 4 мм²
Подключение проводов, многопроволочных
0,5 ‐ 4 мм²
Подключение проводов, сплошных
0,5 ‐ 6 мм²
Для толщины шин
10 мм
Упаковка
10 шт.
Вес
0,13 кг
Код ТНВЭД
85369010
EAN
4028177813984
ETIM 7.0
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Описание продукта
SV клемма для подключения провода, 0,5-6 мм² (Push-in), для толщины шины 10 мм
Допуски
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UR + C-UR (recognized)
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Руководство
Safety instructions
Листы данных
Általános műszaki információk
Data sheets