Гибкая медная шина

Артикульный номер: SV 3565.015

Пластины Cu из электролитной меди F20 высокой степени очистки, длина: 2000 мм/шина.

Артикульный номер:
SV 3565.015
Материал
Пластины Cu: твердая медь высокой чистоты F20
Изоляция: высокостойкая виниловая смесь, растяжение 370 %, температура: -30 °C...+105 °C, негорючесть согласно UL-94 V0, прочность на пробой: 20 кВ/мм
Длина
2 000 мм
Rated current for temperature increase 50 K
165 A
Rated current for temperature increase 30 K
125 A
Rated current for temperature increase 70 K
195 A
Указание
Конструкция = количество пластин x ширина пластины x толщина пластины
Могут быть индивидуально укорочены
Суммирование температуры окружающего воздуха и превышения температуры дает температуру гибкой шины из полосовой меди. Пример: 3565.000 имеет нагрузку в 180 A, т. е. температура повышается на 30 K. При температуре окружающего воздуха 35 °C образуется температуру провода в 35 °C + 30 K = 65 °C.
Исполнение пластинчатой плоской меди
Кол-во пластин: 8
Ширина пластин: 6 мм
Толщина пластин: 0,5 мм
Упаковка
1 шт.
Вес
0,93 кг
Доля меди (кг / штук)
0,43
Код ТНВЭД
74071000
EAN
4028177666726
ETIM 7.0
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Допуски
C-UR
UR + C-UR (recognized)
Декларации
Декларация о соответствии