- Артикульный номер:
- SV 3569.005
- Материал
- Пластины Cu: твердая медь высокой чистоты F20
Изоляция: высокостойкая виниловая смесь, растяжение 370 %, температура: -30 °C...+105 °C, негорючесть согласно UL-94 V0, прочность на пробой: 20 кВ/мм
- Длина
- 2 000 мм
- Rated current for temperature increase 50 K
- 480 A
- Rated current for temperature increase 30 K
- 365 A
- Rated current for temperature increase 70 K
- 575 A
- Указание
- Конструкция = количество пластин x ширина пластины x толщина пластины
- Могут быть индивидуально укорочены
- Суммирование температуры окружающего воздуха и превышения температуры дает температуру гибкой шины из полосовой меди. Пример: 3565.000 имеет нагрузку в 180 A, т. е. температура повышается на 30 K. При температуре окружающего воздуха 35 °C образуется температуру провода в 35 °C + 30 K = 65 °C.
- Исполнение пластинчатой плоской меди
- Кол-во пластин: 10
Ширина пластин: 15,5 мм
Толщина пластин: 0,8 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 2,72 кг
- Доля меди (кг / штук)
- 2,22
- Код ТНВЭД
- 74071000
- EAN
- 4028177666757
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Описание продукта
-
SV гибкая медная шина, ШВ: 15,5x8 мм, L: 2000 мм