- Артикульный номер:
- SV 3585.005
- Материал
- E-Cu F30
- Длина
- 2 400 мм
- Указание
- Могут быть индивидуально укорочены
- Стандарты
- DIN EN 13 601
- Сечение
- Ширина плоских медных шин: 20 мм
Толщина плоских медных шин: 10 мм - Упаковка
- 3 шт.
- Вес
- 14,4 кг
- Доля меди (кг / штук)
- 4,29
- Код ТНВЭД
- 74071000
- EAN
- 4028177684577
- ETIM 8
- EC001522
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Описание продукта
- SV шина E-Cu, ШВ: 20x10 мм, L: 2400 мм