- Артикульный номер:
- SV 9320.030
- Описание продукта
- Для соединения шин прямоугольного сечения без сверления отверстий.
- Материал
- Верхняя часть: листовая сталь, оцинкованная, пассивированная
Контактная поверхность: E-Cu, посеребренная
- Тип соединения
- Соединение от шкафа к шкафу
- Подходит для шин
- 20 x 5 - 30 x 10 мм
- Упаковка
- 3 шт.
- Вес
- 2,082 кг
- Доля меди (кг / штук)
- 0,35
- Код ТНВЭД
- 85369010
- EAN
- 4028177149830
- ETIM 7.0
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- Описание продукта
-
SV соединитель шин, для E-Cu 20x5-30x10 мм, соединение в линейку