Шины CUPONAL

Артикульный номер: SV 3582.020

Алюминиевые шины с медным покрытием.

Артикульный номер:
SV 3582.020
Описание продукта
Алюминиевые шины, с медным покрытием, пригодные для монтажа шинных систем с держателями шин 9340.000/9340.050.
Материал
Алюминий
Медь
Длина
2 400 мм
Номинальный ток макс.
235 A
Указание
Номинальный ток определяется при температуре шины 65 °C и температуре окружающей среды 35 °C
Диаграмма корректировочного коэффициента согл. DIN 43 671
Могут быть индивидуально укорочены
Стандарты
DIN EN 13 601
Сечение
Ширина плоских медных шин: 20 мм
Толщина плоских медных шин: 5 мм
Упаковка
6 шт.
Вес
39 кг
Доля меди (кг / штук)
0,35
Код ТНВЭД
74071000
EAN
4028177686557
ETIM 7.0
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Описание продукта
SV шина CUPONAL, ШВ: 20x5 мм, L: 2400 мм
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK