Несущая шина для приборного адаптера Comfort

Артикульный номер: SV 9635.600

Для крепления пускателей и реверсивных пускателей на приборном адаптере Comfort с регулируемой несущей шиной.

Артикульный номер:
SV 9635.600
Описание продукта
Для крепления устройств и реверсивных сборок.
Материал
Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет
RAL 9005
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Размер
Ширина: 45 мм
Высота: 56 мм
Упаковка
10 шт.
Вес
0,14 кг
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177817241
ETIM 7.0
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
Описание продукта
SV несущая шина, для приборного адаптера (Comfort), Ш: 45 мм
Листы данных
Általános műszaki információk