- Артикульный номер:
- SV 9635.110
- Принцип действия
- Для механического крепления и прямого контактирования силовых выключателей на распределительном блоке
- Монтаж силового выключателя за счет гибко настраиваемых точек крепления (M4)
- Материал
- Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
- Цвет
- RAL 7035
- Указание
- При выборе адаптера необходимо обратить внимание на крепежный размер силового выключателя
- В зависимости от используемого силового выключателя возможно снижение мощности
- Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться
- Номинальный ток макс.
- 160 A
- Номинальное рабочее напряжение
- 600 В (DC), 3~
- 690 В (AC), 3~
- Кол-во полюсов
- 3-пол.
- Размер
- Ширина: 90 мм
Высота: 160 мм
Глубина: 45 мм
- Distance between fixing points
- 30 мм
- Отвод проводов
- сверху/снизу
- Подходит для производителя (тип)
- ABB (XT2)
- Allen Bradley (140G-H)
- Eaton (NZM1)
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,588 кг
- Доля меди (кг / штук)
- 0,276
- Код ТНВЭД
- 85369095
- EAN
- 4028177951846
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Описание продукта
-
SV приборный адаптер СВ 160 А, 690 В (AC), 600 В (DC), 3-пол., ШВ: 90x160 мм, крепежный размер 30 мм (RiLine Compact)