Распределительный блок RiLine Compact

Артикульный номер: SV 9635.010

Распределительный блок co встроенные шины

Артикульный номер:
SV 9635.010
Принцип действия
Распределительный блок шинной системы с защитой от прикосновения для надежного монтажа и контактирования вставных компонентов
Размеченные единицы ширины в распределительном блоке обеспечивают надежное и быстрое расположение компонентов
Снижение затрат на прокладку кабеля путем прямого контактирования с распределительным блоком
Материал
Полиамид
Поликарбонат
E-Cu
Негорючесть согласно UL 94
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. встроенные шины
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 20
Номинальный ток макс.
125 A
Номинальное рабочее напряжение
690 В (AC)
600 В (DC)
Номинальный ток (UL)
100 A
Rated operating voltage (max.) UL
600 В (AC)
600 В (DC)
Макс. единиц ширины по 45 мм
9
Указание
Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться
Стандарты
UL 508
МЭК 61 439
Размер
Ширина: 405 мм
Высота: 160 мм
Глубина: 45,1 мм
For mounting on support rails
Да
for mounting plate assembly
Да
Упаковка
1 шт.
Вес
1,377 кг
Доля меди (кг / штук)
0,551
Код ТНВЭД
85469010
EAN
4028177817401
ETIM 8
EC001900
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV распределительный блок, 125 А, 690 В (AC). 600 В (DC), 3-пол., ШВГ: 405x160x45,1 мм
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Safety instructions
Листы данных
Általános műszaki információk