Приборный адаптер 3-пол.

Артикульный номер: SV 9635.300

Для крепления коммутационных и защитных устройств. Исполнение со встроенным держателем предохранителя, жестко закрепленной несущей шиной (Basic) или регулируемой несущей шиной (Comfort).

Артикульный номер:
SV 9635.300
Исполнение
с держателем предохранителя
Принцип действия
Для механического крепления и прямого контактирования электрических устройств на распределительном блоке
Материал
Полиамид
Негорючесть согласно UL 94
Цвет
RAL 7035
Указание
Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться
Номинальный ток макс.
16 A
Номинальное рабочее напряжение
690 В (AC)
600 В (DC)
Кол-во полюсов
3-пол.
Для типа предохранителя (Class)
CC
Электрические величины UL
Rated operating voltage (max.) UL: 600 В AC
Кабели подключения (AWG)
AWG 14
Длина кабеля подключения
125 мм
Количество/высота несущих шин
1 / 10 мм
Тип несущих шин
жесткая
Размер
Ширина: 22,5 мм
Высота: 160 мм
Глубина: 80 мм
Упаковка
1 шт.
Вес
0,134 кг
Доля меди (кг / штук)
0,02
Код ТНВЭД
85369095
EAN
4028177817388
ETIM 7.0
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Описание продукта
SV приборный адаптер, 16 А, 690 В (AC), 600 В (DC), 3-пол., для предохранителя 10x38 мм/Class CC, провода подключения AWG 14 (L: 125 мм), ШВ: 22,5x160 мм
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Safety instructions
Листы данных
Általános műszaki információk