Устройство управления двигателем 3-пол.

Артикульный номер: SV 9635.425

Для управления двигателями в качестве прямого или реверсивного пускателя со встроенной защитой от перегрузки

Артикульный номер:
SV 9635.425
Принцип действия
Для управления двигателями в качестве прямого или реверсивного пускателя со встроенной защитой от перегрузки
Используемая гибридная технология обеспечивает надежное, частое включение с помощью полупроводников
Во время работы механические контакты обеспечивают небольшое тепловыделение
Компактный монтаж благодаря малой ширине
Материал
Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет
RAL 7035
Power dissipation (max.)
12 Вт
Safety Integrity Level (SIL) IEC 61 508 - Motor protection
2
Safety Integrity Level (SIL) IEC 61 508 - safe shutdown
3
Номинальное рабочее напряжение
500 В (AC), 3~, 50 Гц/60 Гц
Номинальный ток макс.
9 A
Указание
Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться
Размер
Ширина: 22,5 мм
Высота: 160 мм
Глубина: 114 мм
Подключение круглых проводов сечением
0,14 ‐ 2,5 мм²
Контроль тока настраиваемый
1,5 ‐ 9 A
Упаковка
1 шт.
Код ТНВЭД
90328900
EAN
4028177951839
ETIM 7.0
EC002572
ECLASS 8.0
27370804
Описание продукта
SV устройство управления двигателем 9 А, 500 В, 50/60 Гц, 3-пол., подключение круглых проводов 0,14-2,5 мм², ШВ: 22,5x160 мм (RiLine Compact)
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Руководство
Safety instructions
Листы данных
Általános műszaki információk