Приборный адаптер 1-пол.

Артикульный номер: SV 9635.372

Для крепления коммутационных и защитных устройств.

Артикульный номер:
SV 9635.372
Исполнение
L2
Принцип действия
Для механического крепления и прямого контактирования электрических устройств на распределительном блоке
Материал
Полиамид
Негорючесть согласно UL 94
Цвет
RAL 7035
Указание
В зависимости от желаемого подключения фаз необходимы различные исполнения адаптеров
Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться
Номинальный ток макс.
16 A
Номинальное рабочее напряжение
690 В (AC), 1~
Кол-во полюсов
1-пол.
Кабели подключения (AWG)
AWG 14
Длина кабеля подключения
100 мм
Количество/высота несущих шин
1 / 10 мм
Тип несущих шин
жесткая
Размер
Ширина: 18 мм
Высота: 160 мм
Глубина: 35 мм
Упаковка
6 шт.
Вес
0,372 кг
Доля меди (кг / штук)
0,008
Код ТНВЭД
85369095
EAN
4028177934580
ETIM 7.0
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Описание продукта
SV приборный адаптер 16 А, 690 В (AC), 1-пол., исполнение L2, провод подключения AWG 14, ШВ: 18x160 мм (RiLine Compact)
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Safety instructions
Листы данных
Általános műszaki információk