Силовой предохранительный разъединитель NH Разм. 000

Артикульный номер: SV 9635.700

Для шинной системы RiLine Compact.

Артикульный номер:
SV 9635.700
Принцип действия
Для защиты подключенных потребителй
Встроенные проверочные отверстия обеспечивают доступ для измерений к контактным поверхностям плавких вставок
Для отвода проводов сверху необходио смонтировать силовой предохранительный разъедининтель NH с поворотом на 180°
Материал
Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
Цвет
RAL 7035
Test specification
МЭК/DIN EN 60 947-3
Для размера NH
000
Номинальный ток макс.
125 A
Номинальное рабочее напряжение
440 В (DC), 3~
690 В (AC), 3~
Кол-во полюсов
3-пол.
Отвод проводов
сверху/снизу
Тип подключения (электрического)
Рамная клемма
Подключение круглых проводов сечением
2,5 ‐ 50 мм²
Клемма для гибких медных шин (Ш х В)
10 x 10 мм
Размер
Ширина: 49,5 мм
Высота: 174,5 мм
Глубина: 96 мм
Упаковка
1 шт.
Вес
0,576 кг
Доля меди (кг / штук)
0,145
Код ТНВЭД
85369095
EAN
4028177937604
ETIM 7.0
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Описание продукта
Силовой предохранительный разъединитель NH размер 000, 690 В (RiLine Compact)
Документация
Руководство
Листы данных
Általános műszaki információk