- Артикульный номер:
- SV 9666.070
- Описание продукта
- Для защиты свободного монтажного пространства. Крышка может быть опломбирована.
- Материал
- Крышка: полистирол
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Размер
- Ширина: 500 мм
Высота: 600 мм
- Размер
- Единицы ширины (ЕШ) по 250 мм: 2
Единицы высоты (ЕВ) по 150 мм: 4
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 1,94 кг
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177676008
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Описание продукта
-
SV модуль защиты от прикосновения (ISV), 2 ЕШ (500 мм), 4 ЕВ (600 мм)